FN885E

Traverse perforée Quadro+ pour structure h 50mm pour cellule 600mm
EAN
3250610190692
Quantité
1
Prix*
56,81 € HT*
Dimensions
Profondeur produit installé6 mm
Hauteur produit installé600 mm
Longueur500 mm
Largeur produit installé50 mm
Distance trous de fixation25 mm
Epaisseur matière1.5 mm
Matières
Matièremétal
Type de traitement de surfacezingué
Standards
Directive européenne WEEEnon concerné
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020