XEV201

Borne de charge VE witty park 1x7kW 1P M3T2S M2TE IP54 RFID
EAN
4012740854153
Quantité
1
Prix*
2 284,83 € HT*
  • Architecture
    • Système de connexion
      Typ 2
    • Mode de fixation
      Montage mural
  • Fonctions
    • Fonction de contrôle d'accès
      Yes
    • Avec gestion de charge
      Yes
  • Connectivité
    • Quantité des points de chargement
      1
    • Quantité des prises de courant CEE
      0
    • Quantité des connecteurs de véhicule CHAdeMO
      0
    • Quantité des connecteurs de véhicule type 1
      0
    • Quantité des connecteurs de véhicule type 1 CCS
      0
    • Quantité des connecteurs de véhicule type 2
      0
    • Quantité des connecteurs de véhicule type 2 CCS
      0
    • Quantité des prises de courant de chargement GB
      0
    • Quantité des prises de courant de chargement le type 2
      1
    • Quantité des prises de courant de chargement type 3
      0
  • Principales caractéristiques électriques
    • Fréquence assignée
      50 Hz
    • Tension nominale
      230 V
    • Courant nominal
      32 A
  • Dimensions
    • Profondeur totale
      233 mm
    • Profondeur produit installé
      233 mm
    • Hauteur produit installé
      480 mm
    • Largeur produit installé
      346 mm
  • Puissance
    • Puissance raccordée
      8 kW
    • Puissance max. par point de chargement
      7.4 kW
  • Alimentation
    • Nombre de phase pour l'alimentation d'energie
      1 phase
  • Matières
    • Couleur
      gris clair
    • Couleur RAL
      RAL 7035 - Gris clair
    • Matériau de l'enveloppe
      -
    • Groupe de matériau
      autre
  • Eléments fournis
    • Quantité des commutateurs type A
      1
    • Quantité des commutateurs type B
      0
  • Equipement
    • Quantité des prises de courant du ménage
      1
    • Quantité des connecteurs de véhicule GB AC
      0
    • Quantité des connecteurs de véhicule GB DC
      0
    • Avec le compteur d'énergie
      Non
    • Avec connexion pour maison
      Non
    • Avec disjoncteur de protection
      Yes
  • Standards
    • Directive européenne RoHs
      conforme
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP54
    • Résistance au choc
      IK10
Documentations
Notice d'instruction pour XEV201 3988 kopdfDownload
Profil Environnemental Produit pour XEV201 444 kopdfDownload
Annexe notice pour XEV201 50 koxlsDownload
Fiche technique witty_XEV201 189 kopdfDownload
Notice d'instruction pour XEV201 1525 kopdfDownload
Solutions de charge pour véhicules électriques 6388 kopdfDownload
285 kopdfDownload
285 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020