HIC408A

Commutateur motorisé 4P 80A 230-400V
EAN
3250613191238
Quantité
1
Prix*
3 276,37 € HT*
  • Architecture
    • Type de commande
      NA
    • Type de boitier
      Produit complet
    • Nombre de pôles
      4 P
    • Type de pôles
      4 P
  • Fonctions
    • Fonction inverseur
      Yes
  • Compatibilité
    • Compatible avec montage Rail DIN
      Yes
  • Commandes & indicateurs
    • Commande motorisée intégrée
      Yes
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension assignée d'emploi Ue
      380 / 415 V
    • Fréquence assignée
      50;60 Hz
  • Intensité du courant
    • Courant court-circuit avec fusible gI-gG
      50 kA
    • Courant assigné admissible sous 1 seconde
      4 kA
  • Puissance
    • Puissance d'emploi à 400V en AC1
      52 kW
    • Puissance dissipée totale sous IN
      5.7 W
    • Puissance dissipée par pôle à In
      1.9 W
  • Porte, couvercle
    • Cadenassable
      Yes
  • Connexion
    • Type de connexion
      cage à vis
  • Configuration
    • Verrouillage contre déclenchement
      Non
    • Verrouillage contre enclenchement
      Non
  • Equipement
    • Nombre contact auxiliaire à ouverture
      0
    • Nombre contact auxiliaire à fermeture
      0
    • Nombre contact auxiliaire inverseur
      0
    • Commande motorisée optionnelle
      Non
    • Accessoriable
      Non
  • Standards
    • Texte norme
      IEC 60947-3 ; IEC 60947-6
    • Directive européenne WEEE
      concerné
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP20
Documentations
Notice d'instruction pour HIC408A 1950 kopdfDownload
Notice d'instruction pour HIC408A 2279 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020