KJ02E

Bloc de répar. 125A 4p.L1-L3 1x6-25²/2x4-10²/5x1,5-6²,N 1x6-25²/6x4-10²/4x1,5-6²
EAN
3250613802868
Quantité
1
Prix*
61,62 € HT/pièce*
Architecture
Nombre de pôles4 P
Dimensions
Profondeur produit installé45 mm
Hauteur produit installé74.5 mm
Largeur produit installé98 mm
Matières
TransparentNon
Accessoires inclus
Plaque de fermeture requiseNon
Plus de caractéristiques
Documentations
Coffret vega D 4207 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020