EH171A

Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 7 jours 6-24V avec réserve
EAN
3250612289721
Quantité
1
Prix*
199,91 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      rail DIN
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension assignée d'emploi Ue
      6 / 24 V
    • Fréquence assignée
      50/60 Hz
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      65 mm
    • Hauteur produit installé
      90 mm
    • Largeur produit installé
      54 mm
  • Puissance
    • Puissance dissipée totale sous IN
      0.5 W
  • Gestion des ampoules incandescentes
    • P max. avec lampes à incandescence
      900 W
  • Connexion
    • Type de connexion
      cage à vis
    • Type de contact
      1 inverseur libre de potentiel
    • Type de raccordement
      11993
  • Configuration
    • Changement été / hiver
      manuel
    • Finesse de programmation
      120 mn
    • Type de programmateur
      analogique
    • Cycle de programmation
      1x7J
  • Equipement
    • Nombre de voies
      1
    • Réserve de marche
      200 h
  • Utilisation
    • Cycle
      hebdomadaire
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP20
  • Conditions d'utilisation
    • Précision de marche
      1
    • Température de stockage
      -20/70 °C
Documentations
Notice d'instruction pour EH171A 1621 kopdfDownload
Les solutions Hager, 1340 kopdfDownload
Les solutions RT2012 10606 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020