HDE245S

Disjoncteur de branchement différentiel 2P 15/45A 500mA selectif
EAN
3250613140885
Quantité
1
Prix*
187,30 € HT/pièce*
More Information
Altitude2000 m
Nombre de pôles2 P
Démontabilité basse pour produits modulairesNon
Longueur76 mm
Largeur produit installé70 mm
Couple de serrage5Nm
Marquage CE étiquetteAI2_B5_CE_01.JPG
Valeur du réglage thermique15 / 30 / 45 A
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-23
Courant assigné nominal45 A
Fréquence assignée50;60 Hz
Hauteur produit installé208 mm
Courant différentiel assigné500 mA
Endurance électrique en nombre de cycles500
Température de stockage-25/70 °C
Endurance mécanique nombre de manoeuvres4000
Section de raccordement en câble rigide1,5 ; 50mm²
Démontabilité haute pour produits modulairesNon
Type de protection différentielleS
Type de pôles1P+N
Tension assignée d'emploi Ue250 V
Tension assignée d'isolement500 V
Température de fonctionnement-5/40 °C
Section de raccordement en câble souple1,5 ; 35mm²
Position du neutregauche
Tropicalisation/humidité/Exécution8 jours à 57°C et 95% d'humidité
Profondeur produit installé76 mm
UnitéPCE
Statut des ventes3R
EAN3250613140885
Plus de caractéristiques
Documentations
Notice d'instruction pour HDE245S 11769 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020