KD190B

Barre de pontage 1P 100A fourche 20mm² 57m
EAN
3250613740481
Quantité
1
Prix*
50,10 € HT*
  • Architecture
    • Nombre de pôles
      1 P
  • Compatibilité
    • Destiné aux références compatible
      -------
  • Tension
    • Tension maxi d'utilisation
      230 V
  • Dimensions
    • Longueur
      1000 mm
  • Matières
    • Couleur
      gris
  • Installation, montage
    • Adapté à un produit équipé d'un auxiliaire
      Non
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble rigide
      20 mm²
    • Adapté aux appareils avec connecteur neutre
      Non
    • Type de connecteur
      barre à fourche
    • Type de connexion
      cage à vis
  • Configuration
    • Pas en module
      1
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      concerné

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020