ETC226

Contacteur Jour-Nuit 25A, 2O, 230V
EAN
3250612400775
Quantité
1
Prix*
132,95 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Type de commande
      Jour Nuit
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 V
    • Fréquence assignée
      50 Hz
  • Tension
    • Tension assignée d'isolement
      250 V
    • Tension circuit de commande en CC
      0 V
    • Tension circuit de commande en CA
      230 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      4 kV
  • Intensité du courant
    • Courant assigné d'emploi en AC7 catégorie A
      25 A
    • Courant assigné d'emploi en AC7 catégorie B
      8.5 A
    • Courant thermique en air libre
      25 A
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      64 mm
    • Hauteur produit installé
      83 mm
    • Largeur produit installé
      17.85 mm
  • Puissance
    • Consommation à l'appel
      10.7 VA
    • Consommation de maintien
      2.9 VA
    • Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie A
      4.6 kW
    • Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie B
      880 W
    • Puissance dissipée totale sous IN
      2.9 W
    • Puissance dissipée par contact
      1.5 W
    • Puissance dissipée par la commande
      2.9 W
  • Déclenchement
    • Temps de réponse à l'ouverture
      15 ms
    • Temps de reponse à la fermeture
      25 ms
  • Endurance
    • Endurance électrique en nombre de cycles
      30000
    • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
      100000
  • Gestion des ampoules fluorescentes
    • charge max. de lampe fluorescente
      950 VA
    • Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle
      810 VA
    • Lampes fluorescentes compensées duo
      1990 VA
  • Gestion des ampoules incandescentes
    • P max. avec lampes à incandescence
      1900 W
  • Installation, montage
    • Couple de serrage
      1,2Nm
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
      1 / 6mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      1 / 10 mm²
    • Section de raccordement en câble rigide pour la commande
      1/10 mm²
    • Section de raccordement en câble souple pour la commande
      1/6 mm²
    • Type de connexion
      cage à vis
    • Type de contact
      2O
  • Equipement
    • Accessoriable
      Yes
  • Utilisation
    • commande sur place/manuelle
      Yes
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      concerné
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP2X
  • Conditions d'utilisation
    • Température de stockage
      -40/80 °C
Documentations
Profil Environnemental Produit pour ETC226 54 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020