ESC464

Contacteur 63A, 4O, 230V
EAN
3250612401376
Quantité
1
Prix*
347,80 € HT*
  • Architecture
    • Type de commande
      NA
    • Nombre de pôles
      4 P
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension assignée d'emploi Ue
      400 V
    • Fréquence assignée
      50 Hz
  • Tension
    • Tension assignée d'isolement
      440 V
    • Tension circuit de commande en CC
      0 V
    • Tension circuit de commande en CA
      230 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      4 kV
  • Intensité du courant
    • Courant assigné d'emploi en AC7 catégorie A
      63 A
    • Courant assigné d'emploi en AC7 catégorie B
      32 A
    • Courant thermique en air libre
      63 A
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      60 mm
    • Hauteur produit installé
      85 mm
    • Largeur produit installé
      54 mm
  • Puissance
    • Consommation à l'appel
      62.5 W
    • Consommation de maintien
      5.75 W
    • Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie A
      11.6 kW
    • Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie B
      3.3 kW
    • Puissance d'emploi à 400V en AC7 en catégorie A
      35 kW
    • Puissance d'emploi à 400V en AC7 en catégorie B
      10 kW
    • Puissance dissipée totale sous IN
      25.75 W
    • Puissance dissipée par contact
      5 W
    • Puissance dissipée par la commande
      0.5 W
  • Déclenchement
    • Temps de réponse à l'ouverture
      20 ms
    • Temps de reponse à la fermeture
      25 ms
  • Résistance
    • Valeur ohmique nominale de la bobine
      770 Ω
  • Endurance
    • Endurance électrique en nombre de cycles
      30000
    • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
      1000000
  • Gestion des ampoules fluorescentes
    • charge max. de lampe fluorescente
      3000 VA
    • Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle
      2100 VA
    • Lampes fluorescentes compensées duo
      4700 VA
  • Gestion des ampoules incandescentes
    • P max. avec lampes à incandescence
      6500 W
  • Installation, montage
    • Couple de serrage
      Bobine: 2,5Nm ; Puissance: 3,5Nm
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
      4 ; 16mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      4 ; 25mm²
    • Section de raccordement en câble rigide pour la commande
      1/10 mm²
    • Section de raccordement en câble souple pour la commande
      1/6 mm²
    • Type de connexion
      cage à vis
    • Nombre de contacts
      4
    • Type de contact
      4O
  • Equipement
    • Accessoriable
      Yes
  • Utilisation
    • commande sur place/manuelle
      Non
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      concerné
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      2
    • Classe de protection
      classe II
  • Conditions d'utilisation
    • Température de stockage
      -40/80 °C
Documentations
Profil Environnemental Produit pour 54 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020