TXA213N

Module de sortie pour l'éclairage variable : 3 sorties directe 300W
EAN
3250617579384
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
More Information
UnitéPCE
EAN3250617579384
Statut des ventes5F
Système busKNX
Fréquence assignée50;60 Hz
Radio bidirectionnelleNon
Avec curseur pour commutation manuelleYes
Courant nominal3.9 A
Indice de protection IPIP20
Mode de fixationrail DIN
Nombre de modules6
Nombre de sorties3
Puissance éclairage incandescent20 / 900 W
Puissance éclairage lampes fluocompactes3x60W;1x60W+1x12W;1x210W
Puissance du variateur0 / 900 W
Puissance éclairage lampes LED210 W
Puissance transfo/ballast électronique 230 V20 / 900 VA
Puissance transfo conventionnel 230 V20 / 900 VA
Puissance dissipée totale sous IN5.8 W
Section de raccordement en câble rigide0,75 ; 2,5mm²
Section de raccordement en câble souple0,75 ; 2,5mm²
Température de fonctionnement0/45 °C
Température de stockage-20/70 °C
Tension d'alimentation du système30V DC via le bus
Tension d'alimentation30V DC via le Bus + 230V AC
Autres systèmes de bussans
Voyant lumineuxoui
Couleurgris
Type de variateuruniversel
Type de connexioncage sans vis
Type de Chargeuniversel
Plus de caractéristiques
Documentations
Profil Environnemental Produit pour TXA213N 184 kopdfDownload
Description d'application ETS pour TXA213N 1241 kopdfDownload
Description de fonction TX100 pour TXA213N 3385 kopdfDownload
Notice d'instruction pour TXA213N 824 kopdfDownload
Plus de documentation
Outils et logiciels
Base de donnés ETS pour TXA213N 135 koknxprodDownload
Base de donnés ETS pour TXA213N 191 kovd5Download
Plus d'outils et logiciels

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020