G3160

Concentrateur Cat.6A, RJ45, 6-sortie
EAN
4012740210942
Quantité
1
Prix*
129,86 € HT*
  • Dimensions
    • Hauteur produit installé
      45 mm
    • Longueur
      162 mm
    • Largeur produit installé
      125 mm
  • Matières
    • Couleur
      noir
    • Matière
      mélange de matériaux
    • Groupe de matériau
      matèrial mélanger
    • Type de traitement de surface
      non traitée
  • Standards
    • Directive européenne RoHs
      conformité volontaire
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP20
    • Sans halogène
      Yes
Documentations
Solutions pour l’espace professionnel 1625 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020