HND251H

Disjoncteur boîtier moulé h630 4P 50kA 250A LSI
EAN
3250613349561
Quantité
1
Prix*
3 881,72 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Type de commande
      Manette
    • Nombre de pôles
      4 P
    • Type de pôles
      4P4D N:0;50;100%
  • Fonctions
    • Produit équipé de la fonction protection
      Yes
    • Fonction inverseur
      Non
    • Bloc de déclenchement
      LSI
    • Protection différentielle intégrée
      Yes
  • Compatibilité
    • Compatible avec montage Rail DIN
      Yes
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension assignée d'emploi Ue
      220 / 690 V
    • Fréquence assignée
      50/60 Hz
  • Tension
    • Tension assignée d'isolement
      800 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      8000 V
    • Equipé d'une bobine de minimum de tension
      Yes
  • Intensité du courant
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
      50 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60947-2
      100 %
    • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 230V (NF EN 60947-2)
      51 kA
    • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)
      9 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
      85 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
      85 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
      50 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 440V AC selon IEC 60947-2
      45 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-2
      20 kA
    • Cran de réglage thermique xIN
      0.4 / 0.5 / 0.63 / 0.8 / 0.9 / 0.95 / 1
    • Courant de réglage thermique du pôle neutre
      0 / 0.5 / 1 In
  • Coefficient de correction du courant
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
      1
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
      1
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
      1
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
      1
  • Puissance
    • Puissance dissipée totale sous IN
      24.6 W
    • Puissance dissipée par pôle à In
      8.2 W
  • Déclenchement
    • Type de déclencheur
      LSI
    • Temps de déclenchement déclencheur thermique
      5 / 10 / 11 / 19 / 21 / 29 ms
    • Temps de réponse à l'ouverture
      10 ms
  • Spécifications électriques
    • Temps de déclenchement déclencheur magnétique
      100/200 ms
  • Endurance
    • Endurance électrique en nombre de cycles
      1000
    • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
      4000
  • Porte, couvercle
    • Cadenassable
      Non
  • Installation, montage
    • Couple de serrage
      22Nm
    • Montage sur rail DIN avec adaptateur en option
      Yes
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
      35 / 240mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      35 / 240mm²
    • Branchement
      Connexions frontales
    • Type de connexion
      plage de raccordement
  • Configuration
    • Temps réglable
      Non
    • Valeur du réglage magnétique
      1400 / 1750 / 2240 / 2800 / 3150 / 3250 / 3250 A
    • Cran de réglage magnétique xIN
      2.5 / 5 / 10
    • Mode de réglage magnétique suivant IN ou IrTh
      IrTh
    • Verrouillage contre déclenchement
      Non
    • Verrouillage contre enclenchement
      Non
  • Equipement
    • Commande motorisée optionnelle
      Yes
    • Accessoriable
      Non
  • Cas d'emploi
    • Catégorie d'emploi
      A
  • Standards
    • Texte norme
      7757
    • Directive européenne WEEE
      concerné
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP4X
  • Conditions d'utilisation
    • Altitude
      2000 m
    • Température de stockage
      -35/70 °C
    • Tropicalisation/humidité/Exécution
      tous climats
Documentations
Notice d'instruction pour HND251H 2173 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020