HEC040G

Disjoncteur boîtier moulé h250 3P 50kA 40A LSI déconnectable
EAN
3250613120740
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
More Information
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-285 kA
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés1
Endurance mécanique nombre de manoeuvres4000
Endurance électrique en nombre de cycles1000
Altitude2000 m
Nombre de pôles3 P
Marquage CE étiquetteAI2_B5_CE_01.JPG
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés1
Fréquence assignée50;60 Hz
Valeur du réglage magnétique224 / 280 / 350 / 448 / 504 / 520 / 520 A
Couple de serrage12Nm
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-250 kA
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)9 kA
Indice de protection IPIP4X
Courant assigné nominal40 A
Cran de réglage thermique xIN0.4 / 0.5 / 0.63 / 0.8 / 0.9 / 0.95 / 1
Montage sur rail DIN avec adaptateur en optionNon
Bloc de déclenchement LSI
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés1
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-250 kA
BranchementConnexions frontales
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés1
Catégorie d'emploiA
Compatible avec montage Rail DINNon
Tension assignée d'isolement800 V
Tension assignée d'emploi Ue220 / 690 V
Directive européenne WEEEnon concerné
Protection différentielle intégréeNon
Produit équipé de la fonction protectionYes
Equipé d'une bobine de minimum de tensionNon
Type de pôle pour l'impression des étiquettes3 P
Tropicalisation/humidité/Exécutiontous climats
Température de stockage-35/70 °C
Température de fonctionnement-25/70 °C
Type de pôles3P3D
Section de raccordement en câble souple35 ; 150mm²
Tension assignée de tenue aux chocs8000 V
Type de commandeManette
Section de raccordement en câble rigide35 ; 185mm²
Type de connexionplage de raccordement
Nombre contact auxiliaire à fermeture0
Nombre contact auxiliaire à ouverture0
Type de déclencheurLSI
Temps de réponse à l'ouverture10 ms
Texte normeIEC 60947-2
Nombre contact auxiliaire inverseur0
Commande motorisée optionnelleYes
Mots clésDisjoncteur ; Boitier moulé ; Protection
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-285 kA
Nombre de modules6
EAN3250613120740
UnitéPCE
Statut des ventes5F
Plus de caractéristiques
Documentations
Notice d'instruction pour HEC040G 931 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020