UT50C

Couvercle vertical pour bracelet UT50B fixation à clip long 2m
EAN
3250616301078
Quantité
1
Prix*
25,57 € HT*
Fonctions
Raccordement centraliséNon
Avec guide-câbleNon
Protection contre les surtensionsNon
Compatibilité
Approprié pour parafoudreNon
Dimensions
Hauteur produit installé78 mm
Longueur
Longueur maximale2000
Porte, couvercle
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matières
MatièrePVC
Installation, montage
Adapté à un usage extérieurNon
Accessoires inclus
Plaque de montage incluseNon
Equipement
Commutateur marche/arrêtNon
Extension possibleNon
AccessoriableNon
Sécurité
Sans halogèneNon
Plus de caractéristiques
Documentations
Coffret vega D 4207 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020