LFF600649010

Angle intérieur variable LF/LFF60060, blanc paloma
EAN
4012740899505
Quantité
1
Prix*
24,44 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      clipsé
  • Connectivité
    • Accessoires d'alignement
      Sans éclisses
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      60 mm
    • Largeur de goulotte
      57 mm
    • Mesure a
      135 mm
  • Porte, couvercle
    • Couvercle avec joint
      Non
  • Matières
    • Couleur
      blanc paloma
    • Couleur RAL
      4437
    • Matière
      ABS
    • Groupe de matériau
      plastique
    • Type de traitement de surface
      non traitée
  • Configuration
    • Plage angulaire
      83 / 97 °
  • Accessoires inclus
    • Configuration de la pièce de forme
      Moulé
  • Equipement
    • Éclisses incluses
      Yes
  • Utilisation
    • Type produit cheminement de cable
      Angle intérieur variable
  • Standards
    • Homologations
      EN50085-2-1
    • Directive européenne RoHs
      conformité volontaire
  • Sécurité
    • Sans halogène
      Yes
  • Température
    • Température ambiante
      -5/60 °C
Documentations
Profil Environnemental Produit pour LFF600649010 434 kopdfDownload
Déclaration UE de conformité pour LFF600649010 48 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020