BKIS121305D9010

Angle Plat BKIS 12,5, 2-c, acier, BP
EAN
4012740205900
Quantité
1
Prix*
155,36 € HT/jeu*
  • Dimensions
    • Longueur
      250 mm
    • Largeur
      230 mm
  • Matières
    • Couleur
      blanc paloma
    • Couleur RAL
      RAL 9010 - Blanc pur
    • Matière
      tôle d`acier
    • Groupe de matériau
      acier
    • Type de traitement de surface
      revêtement pur poudre
  • Standards
    • Directive européenne RoHs
      conformité volontaire
  • Sécurité
    • Sans halogène
      Oui
Documentations
Goulotte encastrée BKIS 764 kopdfDownload
234 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020