FZ443N

Goulotte de jonction horizontale Quadro4-Quadro5-Quadro+ 3 travées IP44 l800mm
EAN
3250612778034
Quantité
1
Prix*
304,47 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Fermé
      Non
    • Mode de fixation
      QuickSet
  • Fonctions
    • Raccordement centralisé
      Non
    • Avec guide-câble
      Non
    • Protection contre les surtensions
      Non
  • Compatibilité
    • Approprié pour parafoudre
      Non
  • Connectivité
    • Système bus, bus radio
      Non
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      135 mm
    • Hauteur produit installé
      176 mm
    • Hauteur de goulotte
      176 mm
    • Longueur
      800 mm
    • Largeur de goulotte
      800 mm
    • Largeur produit installé
      800 mm
  • Porte, couvercle
    • Couvercle/porte transparent(e)
      Non
  • Matières
    • Couleur
      blanc paloma
    • Couleur RAL
      4437
    • Matière
      matière plastique
    • Transparent
      Non
  • Installation, montage
    • Adapté à un usage extérieur
      Non
  • Accessoires inclus
    • Plaque de montage incluse
      Non
  • Equipement
    • Nombre de travée de large
      3
    • Commutateur marche/arrêt
      Non
    • Extension possible
      Non
    • Accessoriable
      Non
  • Sécurité
    • Sans halogène
      Non

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020