SB125

Interrupteur unipolaire 25A
EAN
3250615521255
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
More Information
EAN3250615521255
UnitéPCE
Statut des ventes5F
Hauteur produit installé85 mm
Couple de serrage2,9Nm
Courant assigné nominal25 A
Fréquence assignée50;60 Hz
Indice de protection IPIP20
Largeur produit installé17.5 mm
Endurance électrique à charge nominale en AC22 en nombre de cycles30000
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A25 A
Appareil de la familleSB
Courant assigné d'emploi en AC2225 A
Température de fonctionnement-10/50 °C
Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit2
Section de raccordement en câble souple10mm²
Directive européenne WEEEnon concerné
Voyant lumineuxnon
Type de connexioncage à vis
Type de pôles1 P
Type de tension de commande 1AC
Tension assignée d'emploi Ue230 / 240 / 253 V
Tension assignée d'isolement500 V
Tension assignée de tenue aux chocs3000 V
Nombre de modules1
Avec lampe de signalisationNon
Nombre de contacts à fermeture1
Nombre de contacts à ouverture0
Profondeur produit installé72 mm
Puissance dissipée totale sous IN0.9 W
Section de raccordement en câble rigide16 mm²
Nombre de pôles1 P
Nombre de contacts inverseurs0
Température de stockage-40/80 °C
Endurance mécanique nombre de manoeuvres150000
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020