WS603

Voyant, Systo 2M, blanc
EAN
3250617086035
Quantité
1
Prix*
46,39 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      encastré ou en goulotte
  • Fonctions
    • Avec éclairage fonctionnel
      Yes
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension nominale
      230 V
  • Puissance
    • Puissance consommée en W
      1.6 mW
  • Capacité
    • Nombre de module pour l'appareillage mural
      2
  • Matières
    • Couleur RAL
      4438
    • Matière
      polycarbonate (PC)
    • Type de traitement de surface
      laqué
  • Gestion de l'éclairage
    • Type de Lampe
      LED
  • Installation, montage
    • Mode de fixation
      Clipsé
  • Connexion
    • Type de douille
      Fix
  • Equipement
    • Avec éclairage
      Yes
Documentations
Déclaration UE de conformité pour WS603 96 kopdfDownload
Nouveautés systo 914 kopdfDownload
141 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020