NRF0012A00

Nourrice vide 12 modules de 22,5
EAN
4012740204910
Quantité
1
Prix*
56,88 € HT/pièce*
  • Fonctions
    • Protection contre les surtensions
      Non
  • Dimensions
    • Longueur
      310 mm
  • Matières
    • Couleur
      aluminium
    • Matière
      aluminium
    • Groupe de matériau
      aluminium
  • Installation, montage
    • Type de montage
      en encastré
  • Equipement
    • Extension possible
      Non
  • Utilisation
    • Pliant
      Non
  • Standards
    • Directive européenne RoHs
      conformité volontaire
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP2X
    • Sans halogène
      Yes
Documentations
Solutions pour l’espace professionnel 1625 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020