BA780060BL

Goulotte de câblage en PVC BA7 80x60mm bleu
EAN
4012740878869
Quantité
1
Prix*
25,09 € HT*
Architecture
FlexibleNon
Modèle
Configuration des parois du profiléEstampé
Intensité du courant
Résistant au cheminementYes
Dimensions
Diamètre extérieur (Ø)0 mm
Hauteur de goulotte80 mm
Longueur2000 mm
Largeur de goulotte60 mm
Largeur des découpes latérales6 mm
Largeur de languette6.5 mm
Porte, couvercle
Forme de couvercleen vrac
Matières
Couleurbleu
MatièrePVC
Groupe de matériauplastique
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
Mode de fixationbottom punching
Câble
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm² (taux de remplissage 40%)211
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%)152
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%)109
Section intérieure / utile3848 mm²
Standards
HomologationsEN50085-2-3
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Classement UL 94V0
Sécurité
Sans halogèneNon
Classement en réaction au feuM1
Température
Température ambiante-5/60 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
Profil Environnemental Produit pour 375 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020