M5690

Goulotte de câblage flexible Polyamide sans halogene 10mm L=0,25m gris clair
EAN
4012740111195
Quantité
40
Prix*
4,07 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Flexible
      Yes
  • Modèle
    • Configuration des parois du profilé
      Estampé
  • Intensité du courant
    • Résistant au cheminement
      Yes
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      10 mm
    • Longueur
      250 mm
    • Largeur de goulotte
      10 mm
    • Largeur des découpes latérales
      8 mm
    • Largeur de languette
      4.5 mm
  • Porte, couvercle
    • Forme de couvercle
      aucun
  • Matières
    • Couleur
      gris clair
    • Matière
      polyamide (PA)
    • Groupe de matériau
      plastique
    • Type de traitement de surface
      non traitée
  • Installation, montage
    • Mode de fixation
      bottom punching
  • Câble
    • Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm² (taux de remplissage 40%)
      10
    • Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%)
      8
    • Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%)
      5
    • Section intérieure / utile
      100 mm²
  • Standards
    • Directive européenne RoHs
      conformité volontaire
    • Classement UL 94
      V0
  • Sécurité
    • Sans halogène
      Yes
  • Température
    • Température ambiante
      -25/90 °C

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020