FD00T1

Jeu de 4 goulottes de câblage horizontale VegaD
EAN
3250617860727
Quantité
1
Prix*
83,76 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Flexible
      Non
  • Fonctions
    • Raccordement centralisé
      Non
    • Avec guide-câble
      Non
    • Protection contre les surtensions
      Non
  • Compatibilité
    • Compatible avec montage Rail DIN
      Non
  • Connectivité
    • Système bus, bus radio
      Non
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      80 mm
    • Longueur
      440 mm
    • Largeur
      30 mm
    • Largeur de goulotte
      30 mm
  • Matières
    • Transparent
      Non
  • Equipement
    • Commutateur marche/arrêt
      Non
    • Accessoriable
      Non
  • Sécurité
    • Sans halogène
      Yes
    • Résistant au rayonnement ultra-violet
      Non
Documentations
Coffret vega D 4207 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020