FL212Z

Ventilateur IP54 230VAC 115m3/h h 250mm l 250mm RAL 7035
EAN
3250619272122
Quantité
1
Prix*
485,01 € HT/pièce*
Architecture
Mode de fixationserrage
Dimensions
Profondeur produit installé113 mm
Hauteur produit installé250 mm
Largeur produit installé250 mm
Matières
CouleurRAL 7035
Couleurgris clair  
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
Installation, montage
Approprié pour montage dans paroiNon
Adapté à un usage extérieurNon
Standards
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
Indice de protection IPIP54
Classe de protectionclasse I
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020