HTG911H

Alimentation 230VAC/24VDC 2,5A à 70°C
EAN
3250613114480
Quantité
1
Prix*
240,00 € HT/pièce*
  • Fonctions
    • Tension de sortie réglée
      Yes
    • Stabilisée
      Yes
  • Compatibilité
    • Compatible avec montage Rail DIN
      Yes
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension assignée d'emploi Ue
      196 / 264 V
    • Type de tension d'alimentation
      AC
  • Tension
    • Tension de sortie
      24 V
    • Tension assignée d'emploi en continue
      0 V
  • Intensité du courant
    • Courant de sortie de l'alimentation
      2.5 A
    • Intensité au secondaire
      2.5 A
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      63 mm
    • Hauteur produit installé
      93 mm
    • Largeur produit installé
      71 mm
  • Puissance
    • Puissance consommée en W
      60 W
    • Puissance dissipée totale sous IN
      6 W
  • Installation, montage
    • Convient au montage en façade
      Yes
    • Adapté au montage sur jeux de barre
      Yes
  • Connexion
    • Type de connexion
      Raccordement à vis
  • Equipement
    • Protégé contre les court-circuits
      Yes
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      concerné
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP20
Documentations
Notice d'instruction pour HTG911H 536 kopdfDownload
Profil Environnemental Produit pour HTG911H 425 kopdfDownload
Catalogue technique h3+ 19615 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020