RLD464F

Transmetteur téléphonique RTC / GSM, sepio, France
EAN
3599430010385
Quantité
1
Prix*
502,19 € HT/pièce*
  • Connectivité
    • Protocole de communication
      Contact ID, ViewCom IP
    • Mode de liaison
      radio TwinBand
    • Mode de transmission
      Vocal, Numérique, SMS, MMS
  • Dimensions
    • Dimensions (LLxllxhh)
      216x237x67 mm
  • Configuration réseau
    • Réseau
      RTC / GSM / GPRS
  • Batterie
    • Autonomie batterie
      5 ans
  • Alimentation
    • Alimentation
      bloc d’alimentation (4,5 V - 14 Ah) RXU05X - Type C - Seuil tension bas 3,65 V ou bloc d’alimentation (4,5 V - 14 Ah) RXU05X et batterie de secours tampon Li-Ion (3,7 V 1,3 Ah) RXU03X ou...
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      concerné
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP30
Documentations
Annexe notice pour RLD464F 2226 kopdfDownload
Guide d'installation rapide pour RLD464F 2064 kopdfDownload
Notice d'utilisation pour RLD464F 656 kopdfDownload
coviva la maison connectée 8112 kopdfDownload
sepio sécuriser sa maison 3126 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Système d'alarme 1054 kopdfDownload
coviva connectez-vous à votre maison 5300 kopdfDownload
sepio maîtrisez votre sécurité 6607 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020