BKW600070

Goulotte caniveau 600 70-110
EAN
4012002237564
Quantité
2
Prix*
481,43 € HT/mètre*
  • Dimensions
    • Longueur
      2400 mm
    • Largeur produit installé
      600 mm
  • Capacité
    • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
      139
  • Porte, couvercle
    • Verrouillage du couvercle
      Non
    • Couverture de surface
      revêtue de zinc
    • Matériau du couvercle
      Mineral fibres plate
    • Epaisseur de la matière du couvercle
      3 mm
  • Matières
    • Couleur
      zingué
    • Matière
      tôle d`acier
    • Matériau paroi latérale/auge de plancher
      Acier
    • Groupe de matériau
      acier
  • Installation, montage
    • Ouverture de montage
      -
    • Paroi latérale de surface/auge de plancher
      -
  • Câble
    • Section intérieure / utile
      33870 mm²
  • Equipement
    • Nombre d'unités d'installation fournies
      3
    • Nombre maxi de compartiments
      1
    • Fixation au mur de séparation
      -
  • Utilisation
    • Type produit cheminement de cable
      Socle et couvercle
  • Standards
    • Homologations
      EN50085-2-2
    • Directive européenne RoHs
      conformité volontaire
  • Sécurité
    • Sans halogène
      Yes
Documentations
Notice d'installation pour BKW600070 2350 kopdfDownload
Solutions pour l’espace professionnel 1625 kopdfDownload
134 kopdfDownload
Plus de documentation
Outils et logiciels
147943 kozipDownload
Plus d'outils et logiciels

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020