UK32S1

Kit,universN,450x500mm,interrupteur-sectionneur 400A
EAN
3250616210653
Quantité
1
Prix*
245,18 € HT*
Architecture
FerméNon
Fonctions
Raccordement centraliséNon
Avec guide-câbleNon
Protection contre les surtensionsNon
Compatibilité
Approprié pour parafoudreNon
Dimensions
Profondeur produit installé125 mm
Hauteur produit installé450 mm
Largeur produit installé500 mm
Porte, couvercle
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matières
Couleurblanc
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Matièrematière plastique
TransparentNon
Installation, montage
Adapté à un usage extérieurNon
Accessoires inclus
Plaque de montage incluseNon
Equipement
Nombre d'unités1
Nombre de travée de large2
Commutateur marche/arrêtNon
Extension possibleNon
AccessoriableNon
Sécurité
Sans halogèneNon
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020