UD02F2

Jeu 2 plastrons pleins d'extrémité 1 travée h 75 mm l 500mm + KS70A Univers
EAN
3250616141629
Quantité
1
Prix*
249,01 € HT/pièce*
Architecture
FerméNon
Fonctions
Raccordement centraliséNon
Avec guide-câbleNon
Protection contre les surtensionsNon
Modèle
Modulefendu et en bloc
Compatibilité
Approprié pour parafoudreNon
Dimensions
Profondeur produit installé110 mm
Hauteur produit installé75 mm
Largeur produit installé500 mm
Porte, couvercle
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matières
Poids du cuivre contenu dans le produit0.46 kg
Couleurblanc
Couleurblanc  
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Matièrematière plastique
TransparentNon
Installation, montage
Adapté à un usage extérieurNon
Connexion
Nombre d'unités d'emplacement sur un kit0
Accessoires inclus
Plaque de montage incluseNon
Equipement
Nombre de travée de large2
Commutateur marche/arrêtNon
Extension possibleNon
Sécurité
Sans halogèneNon
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020