UD02F2

Jeu 2 plastrons pleins d'extrémité 1 travée h 75 mm l 500mm + KS70A Univers
EAN
3250616141629
Quantité
1
Prix*
249,01 € HT/pièce*
More Information
Modulefendu et en bloc
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Hauteur produit installé75 mm
FerméNon
Largeur produit installé500 mm
Couleurblanc  
Matièrematière plastique
Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit0
Nombre d'unités d'emplacement sur un kit0
Nombre de travée de large2
Code couleur RAL9010
Profondeur produit installé110 mm
Mots clésAccessoire ; Enveloppe ; Tertiaire
Couleurblanc
Avec couvertureNon
UnitéBG
EAN3250616141629
Statut des ventes3C
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020