TRM692G

Module 1 sortie volet roulant + 2 entrées KNX radio
EAN
3250615989031
Quantité
1
Prix*
61,11 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Système bus
      oui
    • Nombre de sorties stores volet roulant
      1
  • Fonctions
    • Module de bus amovible
      Non
    • Fonction
      Fonctions supplémentaires easy : +6 scènes ; fonction Reset (Retour au réglage d'usine) ; fonction de répéteur activable pour augmenter la portée radio
    • Scènes de lumière
      mémorisation des scènes verrouillable ; appel des scènes par appareils radio KNX
    • Fonctions quicklink
      fonctions quicklink : store, 2 scènes, commande forcée, poussoir montée;descente
  • Modèle
    • Type de commutation
      avec 2 contacts à relais verrouillés mécaniquement et électroniquement l'un par rapport à l'autre
  • Commandes & indicateurs
    • Voyant lumineux
      oui
    • Touche / bouton
      avec touche de configuration et de fonction
  • Connectivité
    • Système bus, bus radio
      Yes
    • Système bus LON
      Non
    • Système bus Powernet
      Non
    • Protocole radio
      Radio KNX
    • Catégorie du récepteur
      2
  • Principales caractéristiques électriques
    • Type de tension d'alimentation
      AC
  • Tension
    • Tension d'alimentation du système
      230V AC
  • Intensité du courant
    • Nombre de circuits d'entrée
      2
    • Courant de commutation max.
      3 A
  • Fréquence
    • Fréquence de réception radio
      868.3 MHz
  • Puissance
    • Puissance d'emploi à 230V en AC1
      690 W
    • Puissance dissipée totale sous IN
      450 mW
    • Puissance dissipée par la commande
      150 mW
  • Mesures
    • Humidité relative de l'air (sans condensation)
      0/65 % (sans condensation)
  • Gestion de l'éclairage LED
    • LED
      avec LED de configuration et de fonction ; avec LED de contrôle (relais fermé)
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
      0,5 ; 1,5mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      0,5 ; 2.5mm²
    • Type de connexion
      cage à vis
    • Nombre de contacts
      1
    • Type de raccordement
      avec bornes surélevées à vis
    • Raccordement de bus
      intégration via la passerelle TP;radio KNX en saillie dans le système TP KNX
  • Configuration
    • Réglage des lamelles par durée du signal
      < 1 s
    • Programmation
      configuration quicklink sans outil par touches et affichage LED
  • Equipement
    • Nombre de liens quicklink
      max. 20 émetteurs;récepteurs
    • Expansibilité modulaire
      Non
    • Automaintien de 2 min. par durée du signal
      > 1 s
    • Transmitter duty cycle
      1 %
    • Temps de commutation en cas de modification du sens
      < 0.6 s
  • Conditions d'utilisation
    • Température de stockage
      -20/70 °C
    • Consommation énergétique
      faible besoin en énergie propre
Documentations
Notice d'instruction pour TRM692G 11379 kopdfDownload
Description d'application ETS pour TRM692G 6438 kopdfDownload
Profil Environnemental Produit pour TRM692G 437 kopdfDownload
Annexe notice pour TRM692G 1207 kopdfDownload
Notice d'instruction pour TRM692G 1141 kopdfDownload
Accès distant domovea 503 kopdfDownload
Association d'un émetteur avec un récepteur 416 kopdfDownload
Association télécommande et récepteur 376 kopdfDownload
coviva la maison connectée 8112 kopdfDownload
Pilotage éclairages et ouvrants motorisés 18661 kopdfDownload
tebis, LA domotique 15784 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Les solutions RT2012 10606 kopdfDownload
tebis, 2919 kopdfDownload
coviva connectez-vous à votre maison 5300 kopdfDownload
Indication d'état radio d'un volet dans domovea 495 kopdfDownload
Mise à jour TX100 813 kopdfDownload
Réalisation d'un scénario pour un volet roulant 591 kopdfDownload
Plus de documentation
Outils et logiciels
Base de donnés ETS pour TRM692G 487 koknxprodDownload
Plus d'outils et logiciels

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020