TRK153M

Kit centralisation 3 volets roulant KNX radio
EAN
3250615979988
Quantité
1
Prix*
218,36 € HT/pièce*
Architecture
Système busKNX
Fonctions
Module de bus amovibleNon
Scènes de lumièremémorisation des scènes verrouillable ; appel des scènes par appareils radio KNX
Fonctions quicklinkfonctions quicklink : store, 2 scènes, commande forcée, poussoir montée;descente
Modèle
Type de commutationavec 2 contacts à relais verrouillés mécaniquement et électroniquement l'un par rapport à l'autre
Commandes & indicateurs
Touche / boutonavec touche de configuration et de fonction
Connectivité
Système bus, bus radioNon
Système bus LONNon
Système bus PowernetNon
Protocole radioRadio KNX
Catégorie du récepteur2
Fréquence
Fréquence de réception radio868.3 MHz
Mesures
Humidité relative de l'air (sans condensation)0/65 % (sans condensation)
Gestion de l'éclairage LED
LEDavec LED de configuration et de fonction ; avec LED de contrôle (relais fermé)
Connexion
Type de raccordementavec bornes surélevées à vis
Raccordement de busintégration via la passerelle TP;radio KNX en saillie dans le système TP KNX
Configuration
Réglage des lamelles par durée du signal< 1 s
Programmationconfiguration quicklink sans outil par touches et affichage LED
Equipement
Nombre de liens quicklinkmax. 20 émetteurs;récepteurs
Expansibilité modulaireNon
Automaintien de 2 min. par durée du signal> 1 s
Transmitter duty cycle1 %
Temps de commutation en cas de modification du sens< 0.6 s
Conditions d'utilisation
Consommation énergétiquefaible besoin en énergie propre
Pictogrammes
Symboles d`applicationQUICKLINK-LOGO__APP-SYMBOL.EPS
Plus de caractéristiques
Documentations
Notice d'instruction pour 5881 kopdfDownload
Notice d'instruction pour 2210 kopdfDownload
Profil Environnemental Produit pour 426 kopdfDownload
Accès distant domovea 503 kopdfDownload
Association d'un émetteur avec un récepteur 416 kopdfDownload
Association télécommande et récepteur 376 kopdfDownload
coviva la maison connectée 8112 kopdfDownload
Pilotage éclairages et ouvrants motorisés 18661 kopdfDownload
tebis, LA domotique 15784 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Les solutions RT2012 10606 kopdfDownload
tebis, 2919 kopdfDownload
coviva connectez-vous à votre maison 5300 kopdfDownload
Indication d'état radio d'un volet dans domovea 495 kopdfDownload
Réalisation d'un scénario pour un volet roulant 591 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020