VU24ND

Coffret à encastrer,Volta,UPV,2x12M,IP30,Version France
EAN
3250616614338
Quantité
1
Prix*
211,40 € HT*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      encastré
  • Fonctions
    • Avec guide-câble
      Yes
  • Compatibilité
    • Compatible avec montage Rail DIN
      Yes
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension nominale
      400 V
  • Dimensions
    • Profondeur de montage
      90 mm
    • Profondeur produit installé
      94.5 mm
    • Profondeur interne
      91.5 mm
    • Hauteur produit installé
      505.5 mm
    • Hauteur d'encastrement
      490 mm
    • Longueur
      505.5 mm
    • Largeur de montage
      335 mm
    • Largeur produit installé
      348 mm
    • Largeur dans les unités de division
      12
    • Epaisseur du matériau des parois latérales
      2.5 mm
  • Porte, couvercle
    • Type de couvercle
      Avec découpe
    • Couvercle/porte transparent(e)
      Non
    • type de couvercle
      porte
    • Type de fermeture de la porte
      Loquet
    • Verrouillage de la porte
      sans
    • Battant de porte
      unique
    • Nombre de portes
      1
    • Indice de protection avec porte IP
      30
    • Nombre de serrure de la porte
      0
    • Cadenassable
      Non
  • Matières
    • Poids du cuivre contenu dans le produit
      0.021 kg
    • Couleur
      blanc paloma
    • Couleur
      blanc  
    • Couleur RAL
      RAL 9010 - Blanc pur
    • Matériaux corps châssis
      matière plastique
    • Matière
      matière plastique
    • Matériau de l'enveloppe
      -
    • Transparent
      Non
    • Type de traitement de surface
      zingué
  • Installation, montage
    • Adapté à un usage extérieur
      Non
  • Accessoires inclus
    • Plaque de montage incluse
      Yes
    • Avec serrure
      Non
  • Equipement
    • Nombre d'unités
      12
    • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
      0
    • Nombre rangées
      2
    • Nombre de travée de large
      1
    • Nombre de rails
      2
    • Accessoriable
      Yes
  • Standards
    • GWT tenue au fil incandescent
      650 °C
    • Classe de protection IEC-61140
      II
    • Directive européenne WEEE
      non concerné
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      IK05
    • Indice de protection IP
      IP30
    • Classe de protection
      classe II
    • Sans halogène
      Yes
    • Résistance au choc
      IK05
    • Résistant au rayonnement ultra-violet
      Yes
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -40/40 °C
Documentations
Notice d'instruction pour VU24ND 3325 kopdfDownload
Profil Environnemental Produit pour VU24ND 444 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020