VS312PR

Coffret saillie 36 M porte opaque
EAN
3250616595361
Quantité
1
Prix*
157,31 € HT*
Architecture
Mode de fixationen saillie
Fonctions
Avec guide-câbleYes
Compatibilité
Compatible avec montage Rail DINYes
Principales caractéristiques électriques
Tension nominale400 V
Dimensions
Profondeur produit installé98.5 mm
Profondeur interne98.5 mm
Hauteur produit installé501.5 mm
Largeur produit installé281.5 mm
Largeur dans les unités de division12
Porte, couvercle
Type de couvercle fermé (plein)
Couvercle/porte transparent(e)Non
type de couvercleporte
Type de fermeture de la porteLoquet
Verrouillage de la portesans
Battant de porteunique
Nombre de portes1
Indice de protection avec porte IP40
Nombre de serrure de la porte0
CadenassableNon
Matières
Couleurblanc paloma
Couleurblanc  
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Matériaux corps châssismatière plastique
Matièreplastique
TransparentNon
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
Adapté à un usage extérieurNon
Accessoires inclus
Plaque de montage incluseNon
Avec serrureNon
Equipement
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride0
Nombre rangées 3
Nombre de travée de large1
Nombre de rails3
AccessoriableYes
Standards
GWT tenue au fil incandescent750 °C
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK07
Indice de protection IPIP40
Classe de protectionclasse II
Sans halogèneYes
Résistance au chocIK07
Résistant au rayonnement ultra-violetNon
Conditions d'utilisation
Température de service-25/40 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
Notice d'instruction pour 2840 kopdfDownload
Profil Environnemental Produit pour 48 kopdfDownload
Profil Environnemental Produit pour 447 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020