VS108PR

Coffret saillie 8 M porte opaque
EAN
3250616595330
Quantité
1
Prix*
43,37 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      en saillie
  • Fonctions
    • Avec guide-câble
      Yes
  • Compatibilité
    • Compatible avec montage Rail DIN
      Yes
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension nominale
      400 V
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      98.5 mm
    • Profondeur interne
      98.5 mm
    • Hauteur produit installé
      183.5 mm
    • Largeur produit installé
      209.5 mm
    • Largeur dans les unités de division
      8
  • Porte, couvercle
    • Type de couvercle
      fermé (plein)
    • Couvercle/porte transparent(e)
      Yes
    • type de couvercle
      porte
    • Type de fermeture de la porte
      Loquet
    • Verrouillage de la porte
      sans
    • Battant de porte
      unique
    • Nombre de portes
      1
    • Indice de protection avec porte IP
      40
    • Cadenassable
      Yes
  • Matières
    • Couleur
      blanc paloma
    • Couleur
      blanc  
    • Couleur RAL
      4437
    • Matériaux corps châssis
      matière plastique
    • Matière
      matière plastique
    • Transparent
      Non
    • Type de traitement de surface
      non traitée
  • Installation, montage
    • Adapté à un usage extérieur
      Yes
  • Accessoires inclus
    • Plaque de montage incluse
      Yes
    • Avec serrure
      Yes
  • Equipement
    • Nombre rangées
      1
    • Nombre de travée de large
      1
    • Nombre de rails
      1
    • Accessoriable
      Yes
  • Standards
    • GWT tenue au fil incandescent
      750 °C
    • Directive européenne WEEE
      non concerné
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      07
    • Indice de protection IP
      IP40
    • Classe de protection
      classe II
    • Sans halogène
      Yes
    • Résistance au choc
      IK07
    • Résistant au rayonnement ultra-violet
      Yes
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -25/40 °C
Documentations
Notice d'instruction pour VS108PR 2840 kopdfDownload
Profil Environnemental Produit pour VS108PR 48 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020