VF312TR

Coffret encastré 36 M porte transp.
EAN
3250616464544
Quantité
1
Prix*
261,80 € HT*
Architecture
Mode de fixationencastré;cloison creuse
Fonctions
Avec guide-câbleYes
Compatibilité
Compatible avec montage Rail DINYes
Principales caractéristiques électriques
Tension nominale400 V
Dimensions
Profondeur de montage72 mm
Profondeur niche murale72 mm
Profondeur produit installé97.5 mm
Profondeur interne97.5 mm
Hauteur produit installé543 mm
Hauteur d'encastrement507 mm
Largeur de montage318 mm
Largeur produit installé352 mm
Largeur dans les unités de division12
Porte, couvercle
Type de couvercle fermé (plein)
Couvercle/porte transparent(e)Yes
type de couvercleporte
Type de fermeture de la porteLoquet
Verrouillage de la portesans
Battant de porteunique
Nombre de portes1
Indice de protection avec porte IP40
Nombre de serrure de la porte0
CadenassableNon
Matières
Couleurblanc paloma
Couleurblanc  
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Matériaux corps châssismatière plastique
Matièreplastique
TransparentNon
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
Adapté à un usage extérieurNon
Accessoires inclus
Plaque de montage incluseNon
Avec serrureNon
Equipement
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride0
Nombre rangées 3
Nombre de travée de large1
Nombre de rails3
AccessoriableYes
Standards
GWT tenue au fil incandescent850 °C
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK07
Indice de protection IPIP40
Classe de protectionclasse II
Sans halogèneYes
Résistance au chocIK07
Résistant au rayonnement ultra-violetNon
Conditions d'utilisation
Température de service-25/40 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
Profil Environnemental Produit pour 446 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020