VF218PR

Coffret encastré 36 M porte opaque
EAN
3250616464469
Quantité
1
Prix*
298,86 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      encastré/cloison creuse
  • Fonctions
    • Avec guide-câble
      Yes
  • Compatibilité
    • Compatible avec montage Rail DIN
      Yes
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension nominale
      400 V
  • Dimensions
    • Profondeur de montage
      72 mm
    • Profondeur niche murale
      72 mm
    • Profondeur produit installé
      97.5 mm
    • Profondeur interne
      97.5 mm
    • Hauteur produit installé
      418 mm
    • Hauteur d'encastrement
      382 mm
    • Largeur de montage
      426 mm
    • Largeur produit installé
      460 mm
    • Largeur dans les unités de division
      18
  • Porte, couvercle
    • Type de couvercle
      fermé (plein)
    • Couvercle/porte transparent(e)
      Yes
    • type de couvercle
      porte
    • Type de fermeture de la porte
      Loquet
    • Verrouillage de la porte
      sans
    • Battant de porte
      unique
    • Nombre de portes
      1
    • Indice de protection avec porte IP
      40
    • Cadenassable
      Yes
  • Matières
    • Couleur
      blanc paloma
    • Couleur
      blanc  
    • Couleur RAL
      4437
    • Matériaux corps châssis
      matière plastique
    • Matière
      matière plastique
    • Transparent
      Non
    • Type de traitement de surface
      non traitée
  • Installation, montage
    • Adapté à un usage extérieur
      Yes
  • Accessoires inclus
    • Plaque de montage incluse
      Yes
    • Avec serrure
      Yes
  • Equipement
    • Nombre rangées
      2
    • Nombre de travée de large
      1
    • Nombre de rails
      2
    • Accessoriable
      Yes
  • Standards
    • GWT tenue au fil incandescent
      850 °C
    • Directive européenne WEEE
      concerné
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      07
    • Indice de protection IP
      IP40
    • Classe de protection
      classe II
    • Sans halogène
      Yes
    • Résistance au choc
      IK07
    • Résistant au rayonnement ultra-violet
      Yes
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -25/40 °C
Documentations
Profil Environnemental Produit pour VF218PR 446 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020