Support SL20055 avec 2x 2 P+T (Fr.) bp SL200559609010
EAN
4012740894609
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit n'est plus en vente
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter
Caractéristiques techniques
Accessoires
-
Pré-équipé avecPrise de courant
Dimensions
-
Hauteur55 mm
-
Largeur20 mm
Equipement
-
Boîtier videNon
Tension
-
Tension nominale230 - 230 V
Matière
-
CouleurBlanc paloma
-
Code RAL9010
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP40
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service5 - 60 °C
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2012-03-20
PDF1,20 MB -
Licence de produit
Product_Licence_NF004_1078_SL
Licence de produit International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2017-01-13
PDF21,73 kBDeclaration UE SL T046A FR_EN 26072019
Déclaration de conformité International 2019-08-23
PDF48,54 kB
Plus de documentation