Cadre de finition univers RAL9010 Blanc pur pour armoire 2 travées H1400xL550mm FZ52B
Le FZ52B est un cadre de finition univers de Hager, pour armoire 2 travées de dimensions de 1400mm de hauteur et 550mm de largeur. Il équipe les armoires électriques univers installées en encastré. Sa finition soignée Blanc pur contribue à l'intégration esthétique du tableau à l'intérieur des bâtiment. Il est livré avec son kits de fixation à l'armoire et peut accepter une compensation de profondeur de 10 à 58mm.
EAN
3250612777976
Conditionnement
1 Pièce
Prix
102,05 €
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
Hauteur1 452 mm
-
Largeur602 mm
-
Profondeur13 mm
Equipement
-
Nombre de travée de large2
Matière
-
CouleurBlanc pur
-
Code RAL9010
-
MatièreAcier
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP00
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
-
Guide d'installation International 2025-01-28
PDF4,45 MB -
Brochure
Guide de choix - Distribution d'énergie
Installation puissance surveillée
PDF10,28 MB
Plus de documentation