Armoire d'angle quadro evo P800xL800xH1900mm FN008E
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Composants de tête et de socle 1 produit(s) disponible(s)
-
Accessoires de transport 2 produit(s) disponible(s)
-
Accessoires de montage 1 produit(s) disponible(s)
-
Accessoires courants 1 produit(s) disponible(s)
-
Jeu de barres 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Hauteur1 900 mm
-
Largeur800 mm
-
Profondeur800 mm
-
Epaisseur du matériau des parois latérales1,50 mm
-
Classe de protection (IP)IP55
-
Classe de protectionClasse I
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK10
-
Nombre de travée de large2
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
CouleurBlanc pur
-
Code RAL9010
-
Traitement de surfaceLaqué
-
MatièreAcier
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
Courant assigné nominal4 000 A
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2024-12-04
PDF3,97 MB -
Brochures techniques & CCTP
Catalogue technique - Enveloppe
quado evo
PDF11,67 MBEnveloppes quadroevo - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-09-19
DOCX290,42 kBEnveloppes quadroevo - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-06-27
PDF311,66 kB -
Brochure
Brochure - Enveloppes
quadro evo
PDF6,92 MB -
Catalogue
Catalogue - Enveloppe
quadro evo
PDF15,50 MBGuide de choix - Enveloppe
quadro evo
PDF7,07 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-07-15
PDF335,37 kBDeclaration
Déclaration de conformité International 2022-12-13
PDF377,72 kBDeclaration
Déclaration de conformité International 2022-12-13
PDF275,78 kBDeclaration
Déclaration de conformité International 2022-03-14
PDF726,08 kBDeclaration
Déclaration de conformité International 2022-07-18
PDF314,42 kB