Télérupteur 1F 230V EPN510
EAN
3250612369614
Conditionnement
12 Pièces
Prix
60,10 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Bloc de contact auxiliaire pour tableau de distribution 4 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal16 A
-
Courant de repos6 mA
Capacité
-
Nombre de modules1
Raccordement
-
Type de contact1NO
-
Section de raccordement en câble souple1 - 6 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1.5 - 10 mm²
-
Nombre de contacts1
Tension
-
Tension circuit de commande en CA230 - 230 V
-
Tension circuit de commande en CC110 - 110 V
-
Tension de commande 2110 - 110 V
-
Tension de commande 1230 - 230 V
-
Tension assignée d'isolement250 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 40 °C
-
Température de stockage/transport-40 - 80 °C
Connectivité
-
Type de connection/priseBorne à vis
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN1,20 W
-
Consommation à l'appel25 VA
Dimensions
-
Hauteur83 mm
-
Largeur17,50 mm
-
Profondeur63 mm
Éclairage
-
Charge max. de lampe fluorescente800 VA
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Brochures techniques & CCTP
GTL - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21
PDF854,27 kB -
Fiche technique
Fiche technique en-GB 2024-03-22
PDF121,37 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2020-09-10
PDF262,84 kB
Plus de documentation