Colonne Design 2 faces fixat. vérin H3,3-3,6m équipée Wieland Cat6FTP noire DES3300FR
EAN
4012740214711
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit n'est plus en vente
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur64 mm
-
Largeur140 mm
-
Hauteur de montage3,3 - 3,6 m
-
Réglage de la hauteur300 mm
-
Section intérieure/utile2 250 - 2 250 mm²
-
Forme de la colonneOval
-
Largeur du couvercle75 mm
Couvercle, porte
-
Nombre de couvercles pouvant être montés1
Equipement
-
RéglableOui
-
PortatifsNon
Câble
-
Position d'entrée du câbleDessus
Installation, montage
-
Montage au plafond possibleOui
-
Convient au montage au solOui
Matière
-
Traitement de surfaceAnodisé
-
CouleurNoir
-
Code RAL9011
Documents
-
Image produit
-
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2020-01-01
PDF304,17 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité DA_DB_DE
Déclaration de conformité International 2017-11-20
PDF133,23 kB
Plus de documentation