Angle extérieur pour goulotte de climatisation CLM 50 x 6 5mm Blanc paloma CLM500653
L'angle extérieur pour goulotte de climatisation CLM500653 de Hager est une pièce de forme composant le système de goulotte de cheminement entièrement dédiée aux installations climatisation et pompes à chaleur dans l'habitat. Cet accessoire est prévu pour la goulotte de dimensions 50 x 65 mm et son coloris est Blanc paloma RAL9010.
EAN
4012740209786
Conditionnement
1 Pièce
Prix
11,18 €
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
Hauteur50 mm
-
Largeur65 mm
Accessoires
-
Type d'accessoire pour goulotte de conduitsCoude extérieur
Matière
-
MatièrePolyvinylchloride (PVC)
-
CouleurBlanc paloma
-
Code RAL9010
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurOui
-
Produit compatible avecCLM 50x65
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Brochure
Brochure - Cheminement de câbles
Distribuer, équiper, rénover
PDF13,95 MB -
Déclaration de conformité
Declaration UE CLM-CLMU T078A FR_EN 16082019
Déclaration de conformité en-GB, fr-FR 2020-01-01
PDF49,15 kB
Plus de documentation