Interrupteur différentiel 4P 40A 30mA type B SK CDB440E
EAN
3250611615408
Conditionnement
1 Pièce
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de pôles4P
Courant électrique
-
Courant assigné nominal40 A
-
Courant différentiel assigné30 mA
-
Pouvoir de fermeture et de coupure0,50 kA
-
Courant conditionnel de court-circuit assigné Inc selon EN 61008-110 kA
-
Courant assigné à 30°C40 A
Installation, montage
-
Couple de serrage nominal borne haute3 - 3 Nm
-
Couple de serrage nominal borne basse3 - 3 Nm
-
Type de raccordement haut pour produits modulairesBorne à vis
-
Type de raccordement bas pour produits modulairesBorne biconnect
-
Couple de serrage3 - 3 Nm
Tension
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 400 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4 000 V
-
Tension maxi d'utilisation440 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 50 Hz
Capacité
-
Nombre de modules4
Compatibilité
-
Compatible avec montage Rail DINOui
Sécurité
-
Type de protection différentielleB
-
Classe de protection (IP)IP20
Raccordement
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide1,5 - 50,0 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple1,5 - 16,0 mm²
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN3,90 W
Conditions d'utilisation
-
Altitude max.2 000 m
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles2 000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres10 000
Connectivité
-
Type de raccordementBorne à vis
-
Alignement des bornes hautes pour produits modulairesBornes alignées
-
Alignement des bornes basses pour produits modulairesBornes alignées
Dimensions
-
Hauteur85 mm
-
Profondeur70 mm
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Notice ID type B DE, FR, PT, EN
Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2017-03-23
PDF536,40 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-11-07
PDF612,01 kB
Plus de documentation