Embout pour BKW500080 • BKWE500080 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

France
Image Logo | Hager France
Recherches en cours
Image Filtre | Hager France Filtre
Image Filtre | Hager France Filtre
ProduitsAfficher

Catalogue Hager

Retrouvez toute l'offre Hager pour le résidentiel et le tertiaire dans notre catalogue Hager 2020/2021.

Je télécharge le catalogue Hager

Hager Ready, l'assistant digital des électriciens

Mieux qu'un logiciel de schéma électrique ! Hager Ready vous permet de faire votre relevé de chantier, et vos étiquettes de repérage , directement sur votre chantier avec votre smartphone.

Je découvre l'application Hager Ready

Nos produits les plus consultés

5
1
CDA765F - Interrupteur différentiel 2 poles 63 A 30 mA Type A à Borne décalée
CDA765F
Interrupteur différentiel 2P 63A 30mA A à bornes décalées
Prix
257,69 €
HT/ Pièce *
257,69 €
HT/ Pièce *
2
XVR107STP - Borne de recharge Witty one IP54 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP BLE+PR
XVR107STP
Borne de recharge witty one 1x07kW 1ph+N prise T2S +TIC+Protections FR
Prix
1 155,00 €
HT/ Pièce *
1 155,00 €
HT/ Pièce *
3
MFN732 - Disjoncteur Phase + Neutre 32A 3kA Courbe C bornes à vis 1 Module
MFN732
Disjoncteur 1P+N 3kA C-32A 1M
Prix
34,23 €
HT/ Pièce *
34,23 €
HT/ Pièce *
4
WXP2402 - Plaque de finition Gallery 1 poste Pecan
WXP2402
Plaque gallery 1 poste pecan
Prix
14,67 €
HT/ Pièce *
14,67 €
HT/ Pièce *
5
WXP2502 - Plaque de finition Gallery 1 poste Latté
WXP2502
Plaque gallery 1 poste latté
Prix
14,67 €
HT/ Pièce *
14,67 €
HT/ Pièce *

Embout pour BKW500080

BKWE500080

Embout pour BKW500080 BKWE500080

EAN
4012002237854
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Ce produit n'est plus en vente
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter


  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    80 mm
  • Largeur
    500 mm
Matière
  • Matière
    Acier
  • Trai­te­ment de surface
    Zingué

Documents

  • Image produit

    Image BKWE500080 | Hager France

    Image produit BKWE500080

  • Mode d'emploi

    Image Mode d'emploi en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29 | Hager France

    Mode d'emploi en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29

    PDF
    2,29 MB
  • Guide

    Image Manuel Système d’installation de sol (EN, 2022-06) | Hager France

    Manuel Système d’installation de sol (EN, 2022-06)

    PDF
    99,70 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration UE BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019 | Hager France

    Declaration UE BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    43,52 kB
    Image Déclaration UE de conformité BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager France

    Déclaration UE de conformité BKF_BKFD_BKW_BKWD

    Déclaration de conformité International 2017-11-20

    PDF
    235,17 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025