Té p. BKIS 25, acier, BP • BKIS251308D9010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

France
Image Logo | Hager France
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat trouvé ""

            Recherches en cours
            Image Filtre | Hager France Filtre
            Image Filtre | Hager France Filtre
            ProduitsAfficher

            Catalogue Hager

            Retrouvez toute l'offre Hager pour le résidentiel et le tertiaire dans notre catalogue Hager 2020/2021.

            Je télécharge le catalogue Hager

            Hager Ready, l'assistant digital des électriciens

            Mieux qu'un logiciel de schéma électrique ! Hager Ready vous permet de faire votre relevé de chantier, et vos étiquettes de repérage , directement sur votre chantier avec votre smartphone.

            Je découvre l'application Hager Ready

            Nos produits les plus consultés

            5
            1
            WXP2502 - Plaque de finition Gallery 1 poste Latté
            WXP2502
            Plaque gallery 1 poste latté
            Prix
            14,67 €
            HT/ Pièce *
            14,67 €
            HT/ Pièce *
            2
            WXP2402 - Plaque de finition Gallery 1 poste Pecan
            WXP2402
            Plaque gallery 1 poste pecan
            Prix
            14,67 €
            HT/ Pièce *
            14,67 €
            HT/ Pièce *
            3
            CDA765F - Interrupteur différentiel 2 poles 63 A 30 mA Type A à Borne décalée
            CDA765F
            Interrupteur différentiel 2P 63A 30mA A à bornes décalées
            Prix
            257,69 €
            HT/ Pièce *
            257,69 €
            HT/ Pièce *
            4
            MFN732 - Disjoncteur Phase + Neutre 32A 3kA Courbe C bornes à vis 1 Module
            MFN732
            Disjoncteur 1P+N 3kA C-32A 1M
            Prix
            34,23 €
            HT/ Pièce *
            34,23 €
            HT/ Pièce *
            5
            WXP2202 - Plaque de finition Gallery 1 poste Bronze
            WXP2202
            Plaque gallery 1 poste placage bronze
            Prix
            14,67 €
            HT/ Pièce *
            14,67 €
            HT/ Pièce *
            BKIS251308D9010 - Té p. BKIS 25, acier, BP
            BKIS251308D9010 - Té p. BKIS 25, acier, BP
            BKIS251308D9010 - Té p. BKIS 25, acier, BP

            Té p. BKIS 25, acier, BP

            BKIS251308D9010

            BKIS251308D9010 - Té p. BKIS 25, acier, BP
            BKIS251308D9010 - Té p. BKIS 25, acier, BP
            BKIS251308D9010 - Té p. BKIS 25, acier, BP

            Té p. BKIS 25, acier, BP BKIS251308D9010

            EAN
            4012740208178
            Conditionnement
            1 jeu
            Prix
            Nous consulter

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            Ce produit n'est plus en vente
            Produit similaire : BKIS251308D9016
            Pour plus d'informations, veuillez nous contacter
            • Caractéristiques techniques
            Fiche produit

            Caractéristiques techniques

            Compa­ti­bi­lité
            • Convient à l'épais­seur d'une cloison sèche
              25 mm
            • Adapté à la variante à une ou deux lignes
              Deux lignes
            Dimen­sions
            • Largeur
              230 mm
            • Longueur
              250 mm
            Matière
            • Matière
              Acier
            • Trai­te­ment de surface
              Ther­mo­laquage
            • Couleur
              Blanc paloma
            • Code RAL
              9010
            Equi­pe­ment
            • Avec film de protec­tion
              Non
            *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025