Couvercle BKW150 • BKA150800 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
France
Image Logo | Hager France
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat trouvé ""

            Recherches en cours
            Image Filtre | Hager France Filtre
            Image Filtre | Hager France Filtre
            ProduitsAfficher

            Catalogue Hager

            Retrouvez toute l'offre Hager pour le résidentiel et le tertiaire dans notre catalogue Hager 2020/2021.

            Je télécharge le catalogue Hager

            Hager Ready, l'assistant digital des électriciens

            Mieux qu'un logiciel de schéma électrique ! Hager Ready vous permet de faire votre relevé de chantier, et vos étiquettes de repérage , directement sur votre chantier avec votre smartphone.

            Je découvre l'application Hager Ready

            Nos produits les plus consultés

            5
            1
            WXP2402 - Plaque de finition Gallery 1 poste Pecan
            WXP2402
            Plaque gallery 1 poste pecan
            Prix
            14,67 €
            HT/ Pièce *
            14,67 €
            HT/ Pièce *
            2
            WXP2502 - Plaque de finition Gallery 1 poste Latté
            WXP2502
            Plaque gallery 1 poste latté
            Prix
            14,67 €
            HT/ Pièce *
            14,67 €
            HT/ Pièce *
            3
            WXP2202 - Plaque de finition Gallery 1 poste Bronze
            WXP2202
            Plaque gallery 1 poste placage bronze
            Prix
            14,67 €
            HT/ Pièce *
            14,67 €
            HT/ Pièce *
            4
            XVR107STP - Borne de recharge Witty one IP54 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP BLE+PR
            XVR107STP
            Borne de recharge witty one 1x07kW 1ph+N prise T2S +TIC+Protections FR
            Prix
            1 155,00 €
            HT/ Pièce *
            1 155,00 €
            HT/ Pièce *
            5
            TKP100A - Contrôleur domotique connecté Coviva
            TKP100A
            Contrôleur domotique connecté Coviva
            Prix
            459,06 €
            HT/ Pièce *
            459,06 €
            HT/ Pièce *
            Obsolète
            BKA150800 - Couvercle BKW150
            BKA150800 - Couvercle BKW150
            BKA150800 - Couvercle BKW150
            Obsolète

            Couvercle BKW150

            BKA150800

            BKA150800 - Couvercle BKW150
            BKA150800 - Couvercle BKW150
            Obsolète
            BKA150800 - Couvercle BKW150

            Couvercle BKW150 BKA150800

            EAN
            4012002236215
            Conditionnement
            1 Pièce
            Prix
            Nous consulter

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier

            Ce produit n'est plus en vente
            Pour plus d'informations, veuillez nous contacter


            • Caractéristiques techniques
            • Documents
            Fiche produit

            Caractéristiques techniques

            Dimen­sions
            • Longueur
              800 mm
            • Largeur
              150 mm
            • Épais­seur de maté­riau
              3 mm
            Instal­la­tion, montage
            • Trou de montage
              Sans
            • Nombre d'ou­ver­tures de montage
              0
            Couver­cle, porte
            • Couvercle ouver­ture de montage
              Non
            • Verrouillage du couvercle
              Non
            Matière
            • Matière
              Acier
            • Trai­te­ment de surface
              Galva­nisé

            Documents

            • Image produit

              Image BKA150800 | Hager France

              Image produit BKA150800

            • Guide

              Image Manuel Système d’installation de sol (EN, 2022-06) | Hager France

              Manuel Système d’installation de sol (EN, 2022-06)

              PDF
              99,70 MB
            • Déclaration de conformité

              Image Declaration UE BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019 | Hager France

              Declaration UE BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019

              Déclaration de conformité International 2019-08-23

              PDF
              43,52 kB
              Image Déclaration UE de conformité BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager France

              Déclaration UE de conformité BKF_BKFD_BKW_BKWD

              Déclaration de conformité International 2017-11-20

              PDF
              235,17 kB
            Plus de documentation
            *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025