Bloc différentiel 3P 63A 300mA F • BFF363 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
France
Image Logo | Hager France
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat trouvé ""

            Recherches en cours
            Image Filtre | Hager France Filtre
            Image Filtre | Hager France Filtre
            ProduitsAfficher

            Catalogue Hager

            Retrouvez toute l'offre Hager pour le résidentiel et le tertiaire dans notre catalogue Hager 2020/2021.

            Je télécharge le catalogue Hager

            Hager Ready, l'assistant digital des électriciens

            Mieux qu'un logiciel de schéma électrique ! Hager Ready vous permet de faire votre relevé de chantier, et vos étiquettes de repérage , directement sur votre chantier avec votre smartphone.

            Je découvre l'application Hager Ready

            Nos produits les plus consultés

            5
            1
            BDC440F - Bloc différentiel 40A 30mA 3P+N type AC à bornes décalées
            BDC440F
            Bloc différentiel 3P+N 40A 30mA type AC
            Prix
            419,23 €
            HT/ Pièce *
            419,23 €
            HT/ Pièce *
            2
            BFC863 - Bloc différentiel double sortie 63A 300mA 4P type AC à bornes alignées
            BFC863
            Bloc différentiel double sortie 4P 63A 300mA type AC
            Prix
            435,80 €
            HT/ Pièce *
            435,80 €
            HT/ Pièce *
            3
            BDH480E - Bloc différentiel 125A 30mA 4P type A HI à bornes alignées
            BDH480E
            Bloc différentiel 4P 125A 30mA type A haute immunité
            Prix
            1 283,84 €
            HT/ Pièce *
            1 283,84 €
            HT/ Pièce *
            4
            BTC480E - Bloc différentiel réglable 125A 4P type AC à bornes alignées
            BTC480E
            Bloc différentiel 4P 125A Réglable type AC
            Prix
            881,51 €
            HT/ Pièce *
            881,51 €
            HT/ Pièce *
            5
            BDC480E - Bloc différentiel 125A 30mA 4P type AC à bornes alignées
            BDC480E
            Bloc différentiel 4P 125A 30mA type AC
            Prix
            1 051,24 €
            HT/ Pièce *
            1 051,24 €
            HT/ Pièce *
            Nouveau
            BFF363 - Bloc différentiel 63A 300mA 3P type F à bornes alignées
            BFF363 - Bloc différentiel 63A 300mA 3P type F à bornes alignées
            BFF363 - Bloc différentiel 63A 300mA 3P type F à bornes alignées
            BFF363 - Bloc différentiel 63A 300mA 3P type F à bornes alignées
            Nouveau

            Bloc différentiel 63A 300mA 3P type F à bornes alignées

            BFF363

            BFF363 - Bloc différentiel 63A 300mA 3P type F à bornes alignées
            BFF363 - Bloc différentiel 63A 300mA 3P type F à bornes alignées
            BFF363 - Bloc différentiel 63A 300mA 3P type F à bornes alignées
            Nouveau
            BFF363 - Bloc différentiel 63A 300mA 3P type F à bornes alignées
            • Appa­reillages modu­laires

            Bloc différentiel 63A 300mA 3P type F à bornes alignées BFF363

            Le bloc différentiel BFF363 3P 63A 300mA type F assure la protection contre les fuites de courant à la terre et est adapté pour les installations tertiaires. Il s'associe aux disjoncteurs 3P à bornes alignées inférieurs à 63A Hager. Ce dispositif de 63 ampères avec une sensibilité de 300 milliampères détecte les courants de défaut de type F. Il est idéal pour assurer la protection des personnes et permet d'interrompre automatiquement le courant électrique en cas de défaut d'isolement.
            EAN
            3250611312543
            Conditionnement
            1 Pièce
            Prix
            762,84 €
            HT/ Pièce *
            762,84 €
            HT/ Pièce *
            Trouver un distributeur

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            Fiche produit

            Caractéristiques techniques

            Courant élec­trique
            • Courant assigné nominal
              63 A
            • Courant diffé­ren­tiel assigné
              300 mA
            Archi­tec­ture
            • Nombre de pôles
              3
            Sécu­rité
            • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
              F
            Capa­cité
            • Nombre de modules
              3
            Fréquence
            • Fréquence
              50 - 50 Hz
            Instal­la­tion, montage
            • Couple de serrage
              2,80 - 2,80 Nm
            Puis­sance
            • Puis­sance dissipée totale sous IN
              9,7 W
            Endu­rance
            • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
              2 000
            • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
              1 000
            Tension
            • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
              500 V
            • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
              4 000 V
            Raccor­de­ment
            • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
              1 - 25 mm²
            • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
              1 - 16 mm²
            Connec­ti­vité
            • Aligne­ment des bornes basses pour produits modu­laires
              Bornes alignées
            Dimen­sions
            • Hauteur
              70 mm
            • Largeur
              35 mm
            • Profon­deur
              92 mm

            Données environnementales

            Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui

            Attestations et documents

            REACH declaration BFF363 (english)
            PDF
            103,10 kB

            Documents

            • Image produit

              Image BFF363 | Hager France

              Image produit BFF363

            • Guide d'installation

              Image ID1_BD25_63A_6B5013f | Hager France

              ID1_BD25_63A_6B5013f

              Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29

              PDF
              1,61 MB
            • Aide à la commande

              Image OAV - Fiche argumentaire type F | Hager France

              OAV - Fiche argumentaire type F

              Aide à la commande fr-FR 2024-05-13

              PDF
              789,39 kB
            • Déclaration de conformité

              Image Déclaration de conformité en-GB 2024-03-21 | Hager France

              Déclaration de conformité en-GB 2024-03-21

              PDF
              320,27 kB
            Plus de documentation

            Découvrez nos autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              BC226 - Bloc différentiel 25A 10mA 2P type AC à bornes alignées
              BC226
              Bloc différentiel 2P 25A 10mA type AC
              Prix
              507,28 €
              HT/ Pièce *
              507,28 €
              HT/ Pièce *
            • 2
              BD226 - Bloc différentiel 25A 30mA 2P type AC à bornes alignées
              BD226
              Bloc différentiel 2P 25A 30mA type AC
              Prix
              349,40 €
              HT/ Pièce *
              349,40 €
              HT/ Pièce *
            • 3
              BD241 - Bloc différentiel 40A 30mA 2P type AC à bornes alignées
              BD241
              Bloc différentiel 2P 40A 30mA type AC
              Prix
              370,51 €
              HT/ Pièce *
              370,51 €
              HT/ Pièce *
            • 4
              BD246 - Bloc différentiel 40A 30mA 2P type AC 60Hz à bornes alignées
              BD246
              Bloc différentiel 2P 40A 30mA type AC 60Hz
              Prix
              329,60 €
              HT/ Pièce *
              329,60 €
              HT/ Pièce *
            • 5
              BD264 - Bloc différentiel 63A 30mA 2P type AC à bornes alignées
              BD264
              Bloc différentiel 2P 63A 30mA type AC
              Prix
              652,62 €
              HT/ Pièce *
              652,62 €
              HT/ Pièce *
            *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025