Bloc différentiel 25A 30mA 3P type AC à bornes alignées BF326
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Position du neutreGauche
-
Nombre de pôles3
-
Nombre de modules2
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 400 V
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4 000 V
-
Courant différentiel assigné300 mA
-
Courant assigné nominal25 A
-
Fréquence50 - 50 Hz
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
ID1_BD25_63A_6B5013f
Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29
PDF1,61 MB -
Brochures techniques & CCTP
Protection modulaire - Borne alignée - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09
DOCX747,68 kBProtection modulaire - Borne alignée - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-01-12
PDF524,13 kB -
Brochure
Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion
Les Essentiels Tertiaire
PDF5,22 MBGuide de choix - Distribution d'énergie
Installation puissance surveillée
PDF10,28 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-11-10
PDF920,46 kBDeclaration
Déclaration de conformité International 2021-12-07
PDF1,14 MBEU Declaration of Conformity
Déclaration de conformité en-GB 2024-11-12
PDF452,70 kB