Bloc différentiel 63A 30mA 2P type A HI 50/60Hz à bornes alignées BF267
Le bloc différentiel BF267 2P 63A 30mA type A HI assure la protection contre les fuites de courant à la terre et est adapté pour les installations tertiaires. Il s'associe aux disjoncteurs 2P à bornes alignées inférieurs à 63A Hager. Ce dispositif de 63 ampères avec une sensibilité de 30 milliampères détecte les courants de défaut de type A HI. Il est idéal pour assurer la protection des personnes et permet d'interrompre automatiquement le courant électrique en cas de défaut d'isolement.
EAN
3250611312192
Conditionnement
1 Pièce
Prix
602,63 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal63 A
-
Courant différentiel assigné300 mA
Architecture
-
Nombre de pôles2
Sécurité
-
Type de protection différentielleA HI
Capacité
-
Nombre de modules2
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Installation, montage
-
Couple de serrage2,80 - 2,80 Nm
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN4,40 W
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles2 000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres1 000
Tension
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4 000 V
Raccordement
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide1 - 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple1 - 16 mm²
Connectivité
-
Alignement des bornes basses pour produits modulairesBornes alignées
Dimensions
-
Hauteur70 mm
-
Largeur35 mm
-
Profondeur92 mm
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
ID1_BD25_63A_6B5013f
Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29
PDF1,61 MB -
Brochure
Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion
Les Essentiels Tertiaire
PDF5,22 MBGuide de choix - Distribution d'énergie
Installation puissance surveillée
PDF10,28 MB -
Déclaration de conformité
EU Declaration of Conformity
Déclaration de conformité en-GB 2024-11-12
PDF359,84 kB
Plus de documentation